Cívka solenoidu, BG012DS, Svorkovnice, null: 12, Multi balení
018F6866
Elektrické připojení: Svorkovnice, Hodnoceníkrytí IP: IP67
018F6866
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Barva | Modrá |
| China RoHS exemption clause | No |
| Číslo náhradního dílu | 018F6856 |
| Cívka - standardní model | VDE 0580 |
| Cívka - třída izolace vinutí | Třída H podle normy IEC 85 |
| Cívka - upevnění | Nacvakávací |
| Délka kabelu [m] | 0.500 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické připojení | Svorkovnice |
| Elektrický konektor | Přišroubovaný kabelový vstup |
| Formát balení | Multi balení |
| Hodnocení zařízení | Trvalý |
| Hodnoceníkrytí IP | IP67 |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | COIL 12V 20W DC 1 WITH BOX + PACKING |
| Množství na formát balení | 12 pc |
| Nabídka dílů- název | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B |
| Název produktu | Cívka solenoidu |
| Označení typu | BG012DS |
| Připojení cívky | Připojovací skříň |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | Pg 13.5 |
| Příslušenství produktu | Příslušenství cívky solenoidu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Elektromagnetické ventily |
| Rel. Vlhkost [% RH] [Max] | 100 % RH |
| Rel. Vlhkost [% RH] [Min] | 0 % RH |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 50 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 120 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválení | UA |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda | EN 60730-1 |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Spotřeba energie [W] DC | 20.0 W |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Totožný výrobek | 018F8856 |
| Typ cívky | I |
| Typ výrobku | BG012DS |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Velikost pohonu | 13.5 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.644 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.564 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 1.183 Liter |
| EAN/UPC | 5702424614379 |