Danfoss logo
BN High performance coil

Cívka solenoidu, BN240CS, Svorkovnice, Napájecí napětí [V] AC: 220 - 230, Multi balení

018F6821

Elektrické připojení: Svorkovnice, Napájecí napětí [V] AC: 220 - 230, Hodnoceníkrytí IP: IP67

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaModrá
China RoHS exemption clauseNo
Číslo náhradního dílu018F6821
Cívka - standardní modelVDE 0580
Cívka - třída izolace vinutíTřída H podle normy IEC 85
Cívka - upevněníNacvakávací
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníSvorkovnice
Elektrický konektorPřišroubovaný kabelový vstup
Formát baleníMulti balení
Frekvence [Hz]50 Hz
Hodnocení zařízeníTrvalý
Hodnoceníkrytí IPIP67
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCOIL220/230V50HZ 9,5W CENTRE SCREW+PACK
Množství na formát balení24 pc
Napájecí napětí [V] AC [Max]230 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]220 V
Napájecí napětí 50 Hz Max [V]230 V
Napájecí napětí 50 Hz Min [V]220 V
Napájecí napětí 60 Hz Max [V]240 V
Název produktuCívka solenoidu
Označení CEYes
Označení typuBN240CS
Připojení cívkyPřipojovací skříň
Připojovací rozměr elektrického připojeníPg 13.5
Příslušenství produktuPříslušenství cívky solenoidu
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
Průměr kabelu [mm] [Max]11.0 mm
Průměr kabelu [mm] [Min]6.0 mm
Průřezvodiče [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Rel. Vlhkost [% RH] [Max]100 % RH
Rel. Vlhkost [% RH] [Min]0 % RH
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]80 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]175 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníCEEACUA
SCIP dossier product nameSolenoid coils
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
ShodaEN 60730-1
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Spotřeba energie [W] 50 Hz12.0 W
Spotřeba energie [W] 60 Hz12.0 W
Spotřeba energie 50 Hz [VA]23.0 VA
Spotřeba energie 60 Hz [VA]21.0 VA
Typ výrobkuBN240CS
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost pohonu13.5 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.561 Kilogram
Čistá hmotnost0.537 Kilogram
Objem0.424 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428171182
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm