Danfoss logo
BG coil - connection box

Cívka solenoidu, BG110BS, Svorkovnice, Napájecí napětí [V] AC: 110, Multi balení

018F6816

Elektrické připojení: Svorkovnice, Napájecí napětí [V] AC: 110, Hodnoceníkrytí IP: IP67

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaModrá
China RoHS exemption clauseNo
Číslo náhradního dílu018F6813
Cívka - standardní modelVDE 0580
Cívka - třída izolace vinutíTřída H podle normy IEC 85
Cívka - upevněníNacvakávací
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníSvorkovnice
Elektrický konektorPřišroubovaný kabelový vstup
Formát baleníMulti balení
Frekvence [Hz]60 Hz
Hodnocení zařízeníTrvalý
Hodnoceníkrytí IPIP67
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCoil BG110BS 110V 60Hz Box LED
Množství na formát balení24 pc
Napájecí napětí [V] AC110 V
Napájecí napětí 60 Hz Max [V]110 V
Název produktuCívka solenoidu
Označení CEYes
Označení typuBG110BS
Připojení cívkyPřipojovací skříň vč. LED
Připojovací rozměr elektrického připojeníPg 13.5
Připomínky k elektrickým konektorůmStavová LED na cívce
Vlastnosti
Hodnota
Příslušenství produktuPříslušenství cívky solenoidu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
Rel. Vlhkost [% RH] [Max]100 % RH
Rel. Vlhkost [% RH] [Min]0 % RH
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]80 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]175 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníCEEACUA
SCIP dossier product nameSolenoid coils
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
ShodaEN 60730-1
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Spotřeba energie [W] 60 Hz16.0 W
Spotřeba energie 60 Hz [VA]29.0 VA
Typ výrobkuBG110BS
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost pohonu13.5 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.516 Kilogram
Čistá hmotnost0.492 Kilogram
Objem0.561 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428453899
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm