Cívka solenoidu, BE240CS, Svorkovnice, Napájecí napětí [V] AC: 208 - 240, Multi balení
018F6783
Elektrické připojení: Svorkovnice, Napájecí napětí [V] AC: 208 - 240, Hodnoceníkrytí IP: IP67
018F6783
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Barva | Modrá |
| China RoHS exemption clause | No |
| Číslo náhradního dílu | 018F6783 |
| Cívka - upevnění | Nacvakávací |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické připojení | Svorkovnice |
| Formát balení | Multi balení |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Hodnoceníkrytí IP | IP67 |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Coil BE240CS 208-240V 50/60Hz |
| Množství na formát balení | 30 pc |
| Nabídka dílů- název | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Napájecí napětí [V] AC [Max] | 240 V |
| Napájecí napětí [V] AC [Min] | 208 V |
| Napájecí napětí 50 Hz Max [V] | 240 V |
| Napájecí napětí 50 Hz Min [V] | 208 V |
| Napájecí napětí 60 Hz Max [V] | 240 V |
| Napájecí napětí 60 Hz Min [V] | 208 V |
| Název produktu | Cívka solenoidu |
| Označení CE | Yes |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Označení typu | BE240CS |
| Používá se pro výrobek | AKV10, AKVH10 |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | Pg 13.5 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetické ventily |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 55 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -25 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 130 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -13 °F |
| Schválení | CEEACUA |
| SCIP dossier product name | AKV 20/EVR 32-40/EVRH 40 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Spotřeba energie [W] 50 Hz | 4.0 W |
| Spotřeba energie [W] 60 Hz | 4.0 W |
| Typ výrobku | BE240CS |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Velikost pohonu | 13.5 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.386 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.371 Kilogram |
| Objem | 0.417 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428490207 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |