Danfoss logo
BE Coil - Connection box

Cívka solenoidu, BE230DS, Svorkovnice, null: 230, Multi balení

018F6781

Elektrické připojení: Svorkovnice, null: 230, Hodnoceníkrytí IP: IP67

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaModrá
China RoHS exemption clauseNo
Číslo náhradního dílu018F6991
Cívka - standardní modelVDE 0580
Cívka - třída izolace vinutíTřída H podle normy IEC 85
Cívka - upevněníNacvakávací
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníSvorkovnice
Elektrický konektorPřišroubovaný kabelový vstup
Formát baleníMulti balení
Hodnocení zařízeníTrvalý
Hodnoceníkrytí IPIP67
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCOIL 230V DC AKV WITH BOX+EMB SNAP LOCK
Množství na formát balení32 pc
Nabídka dílů- názevEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Název produktuCívka solenoidu
Označení CEYes
Označení typuBE230DS
Používá se pro výrobekAKV
Připojení cívkyPřipojovací skříň
Připojovací rozměr elektrického připojeníPg 13.5
Příslušenství produktuPříslušenství cívky solenoidu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
Vlastnosti
Hodnota
Průměr kabelu [mm] [Max]11.0 mm
Průměr kabelu [mm] [Min]6.0 mm
Průřezvodiče [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Rel. Vlhkost [% RH] [Max]100 % RH
Rel. Vlhkost [% RH] [Min]0 % RH
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]120 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníCEEACUA
SCIP dossier product nameAKV 20/EVR 32-40/EVRH 40
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
ShodaEN 60730-1
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Spotřeba energie [W] DC18.0 W
Supply voltage [V] DC230.00 V
Totožný výrobek018F8781
Typ výrobkuBE230DS
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost pohonu13.5 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.338 Kilogram
Čistá hmotnost0.313 Kilogram
Objem0.304 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428022941
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm