Danfoss logo
Solenoid coil, 018F6733_018F6717, 018F6729, 018F6733

Cívka solenoidu, BE200CS, Svorkovnice, Napájecí napětí [V] AC: 200, Multi balení

018F6733

Elektrické připojení: Svorkovnice, Napájecí napětí [V] AC: 200, Hodnoceníkrytí IP: IP67

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaModrá
China RoHS exemption clauseNo
Číslo náhradního dílu018F6194
Cívka - standardní modelVDE 0580
Cívka - třída izolace vinutíTřída H podle normy IEC 85
Cívka - upevněníNacvakávací
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníSvorkovnice
Formát baleníMulti balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Hodnocení zařízeníTrvalý
Hodnoceníkrytí IPIP67
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCoil BE200CS 200V 50/60Hz Box
Množství na formát balení32 pc
Nabídka dílů- názevEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Napájecí napětí [V] AC200 V
Napájecí napětí 50 Hz Max [V]200 V
Napájecí napětí 60 Hz Max [V]200 V
Název produktuCívka solenoidu
Označení CEYes
Označení typuBE200CS
Připojení cívkyPřipojovací skříň
Připojovací rozměr elektrického připojeníPg 13.5
Příslušenství produktuPříslušenství cívky solenoidu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
Průměr kabelu [mm] [Max]11.0 mm
Průměr kabelu [mm] [Min]6.0 mm
Průřezvodiče [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Rel. Vlhkost [% RH] [Max]100 % RH
Rel. Vlhkost [% RH] [Min]0 % RH
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]120 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníCEEACUA
SCIP dossier product nameSolenoid coils
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
ShodaEN 60730-1
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Spotřeba energie [W] 50 Hz14.0 W
Spotřeba energie [W] 60 Hz12.0 W
Spotřeba energie 50 Hz [VA]25.0 VA
Spotřeba energie 60 Hz [VA]20.0 VA
Typ výrobkuBE200CS
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost pohonu13.5 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.334 Kilogram
Čistá hmotnost0.303 Kilogram
Objem0.318 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428023153
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm