Danfoss logo
BE Coil - Connection box

Cívka solenoidu, BE110CS, Svorkovnice, Napájecí napětí [V] AC: 110, Multi balení

018F6730

Elektrické připojení: Svorkovnice, Napájecí napětí [V] AC: 110, Hodnoceníkrytí IP: IP67, Formát balení: Multi balení

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaModrá
China RoHS exemption clauseNo
Číslo náhradního dílu018F6192
Cívka - standardní modelVDE 0580
Cívka - třída izolace vinutíTřída H podle normy IEC 85
Cívka - upevněníNacvakávací
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníSvorkovnice
Formát baleníMulti balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Hodnocení zařízeníTrvalý
Hodnoceníkrytí IPIP67
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCOIL 110V 10W 50/60HZ W.BOX+EMB SNAP L
Množství na formát balení32 pc
Nabídka dílů- názevEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Napájecí napětí [V] AC110 V
Napájecí napětí 50 Hz Max [V]110 V
Napájecí napětí 60 Hz Max [V]110 V
Název produktuCívka solenoidu
Označení CEYes
Označení typuBE110CS
Připojení cívkyPřipojovací skříň
Připojovací rozměr elektrického připojeníPg 13.5
Příslušenství produktuPříslušenství cívky solenoidu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
Průměr kabelu [mm] [Max]11.0 mm
Vlastnosti
Hodnota
Průměr kabelu [mm] [Min]6.0 mm
Průřezvodiče [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Rel. Vlhkost [% RH] [Max]100 % RH
Rel. Vlhkost [% RH] [Min]0 % RH
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]120 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníCEEACUA
SCIP dossier product nameSolenoid coils
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
ShodaEN 60730-1
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Spotřeba energie [W] 50 Hz15.0 W
Spotřeba energie [W] 60 Hz13.0 W
Spotřeba energie 50 Hz [VA]28.0 VA
Spotřeba energie 60 Hz [VA]22.0 VA
Tolerance napájecího napětí [%] [Max]10 % RH
Tolerance napájecího napětí [%] [Min]-10 % RH
Totožný výrobek018F8730
Typ výrobkuBE110CS
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost pohonu13.5 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.334 Kilogram
Čistá hmotnost0.305 Kilogram
Objem0.319 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428023139
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm