Danfoss logo
Solenoid coil, 018F6733_018F6717, 018F6729, 018F6733

Cívka solenoidu, BE024CS, Svorkovnice, Napájecí napětí [V] AC: 20 - 24, Multi balení

018F6717

Elektrické připojení: Svorkovnice, Napájecí napětí [V] AC: 20 - 24, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnoceníkrytí IP: IP67
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaModrá
China RoHS exemption clauseNo
Číslo náhradního dílu018F6717
Cívka - standardní modelVDE 0580
Cívka - třída izolace vinutíTřída H podle normy IEC 85
Cívka - upevněníNacvakávací
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníSvorkovnice
Formát baleníMulti balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Hodnocení zařízeníTrvalý
Hodnoceníkrytí IPIP67
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCoil BE024CS 20V 50Hz 24V 60Hz box
Množství na formát balení32 pc
Napájecí napětí [V] AC [Max]24 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]20 V
Napájecí napětí 50 Hz Max [V]20 V
Napájecí napětí 60 Hz Max [V]24 V
Název produktuCívka solenoidu
Označení CEYes
Označení typuBE024CS
Připojení cívkyPřipojovací skříň
Připojovací rozměr elektrického připojeníPg 13.5
Příslušenství produktuPříslušenství cívky solenoidu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
Průměr kabelu [mm] [Max]11.0 mm
Průměr kabelu [mm] [Min]6.0 mm
Průřezvodiče [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Rel. Vlhkost [% RH] [Max]100 % RH
Rel. Vlhkost [% RH] [Min]0 % RH
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]80 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]175 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníCEEACLLC CDC TYSK
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
ShodaEN 60730-1
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Spotřeba energie [W] 50 Hz8.0 W
Spotřeba energie [W] 60 Hz11.0 W
Spotřeba energie 50 Hz [VA]13.0 VA
Spotřeba energie 60 Hz [VA]17.0 VA
Typ výrobkuBE024CS
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost pohonu13.5 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.321 Kilogram
Čistá hmotnost0.305 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.319 Liter
EAN/UPC5702428559249