Cívka solenoidu, BE440AS, Svorkovnice, Napájecí napětí [V] AC: 420 - 440, Multi balení
018F6704
Elektrické připojení: Svorkovnice, Napájecí napětí [V] AC: 420 - 440, Frekvence [Hz]: 50 Hz, Hodnoceníkrytí IP: IP67
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN
018F6704
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Barva | Modrá |
| China RoHS exemption clause | No |
| Číslo náhradního dílu | 018F6179 |
| Cívka - standardní model | VDE 0580 |
| Cívka - třída izolace vinutí | Třída H podle normy IEC 85 |
| Cívka - upevnění | Nacvakávací |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické připojení | Svorkovnice |
| Formát balení | Multi balení |
| Frekvence [Hz] | 50 Hz |
| Hodnocení zařízení | Trvalý |
| Hodnoceníkrytí IP | IP67 |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Coil BE440AS 420-440V 50Hz Box |
| Množství na formát balení | 32 pc |
| Nabídka dílů- název | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Napájecí napětí [V] AC [Max] | 440 V |
| Napájecí napětí [V] AC [Min] | 420 V |
| Napájecí napětí 50 Hz Max [V] | 440 V |
| Napájecí napětí 50 Hz Min [V] | 420 V |
| Název produktu | Cívka solenoidu |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | BE440AS |
| Připojení cívky | Připojovací skříň |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | Pg 13.5 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Příslušenství produktu | Příslušenství cívky solenoidu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetické ventily |
| Průměr kabelu [mm] [Max] | 11.0 mm |
| Průměr kabelu [mm] [Min] | 6.0 mm |
| Průřezvodiče [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
| Rel. Vlhkost [% RH] [Max] | 100 % RH |
| Rel. Vlhkost [% RH] [Min] | 0 % RH |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 80 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 175 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválení | CEEACLLC CDC TYSK |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda | EN 60730-1 |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Spotřeba energie [W] 50 Hz | 11.0 W |
| Spotřeba energie 50 Hz [VA] | 20.0 VA |
| Typ výrobku | BE440AS |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Velikost pohonu | 13.5 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.32 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.295 Kilogram |
| Objem | 0.318 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428023023 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |