Danfoss logo
BF Coil - Cable

Cívka solenoidu, BF012DS, Kabel, 1.5 m, null: 12, Multi balení

018F6292

Elektrické připojení: Kabel, null: 12, Hodnoceníkrytí IP: IP67

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaModrá
China RoHS exemption clauseNo
Číslo náhradního dílu018F6292
Cívka - standardní modelVDE 0580
Cívka - třída izolace vinutíTřída H podle normy IEC 85
Cívka - upevněníNacvakávací
Délka kabelu [m]1.500 m
Délka kabelu [palce]60.00 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníKabel
Elektrický konektor3-žilový kabel
Formát baleníMulti balení
Hodnocení zařízeníTrvalý
Hodnoceníkrytí IPIP67
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCoil BF012DS 12V DC 1.5m Cable
Množství na formát balení20 pc
Nabídka dílů- názevEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Název produktuCívka solenoidu
Označení typuBF012DS
Připojení cívkyKabel
Příslušenství produktuPříslušenství cívky solenoidu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
Průměr kabelu [mm]6.6 mm
Průřezvodiče [mm2]3 x 0.75 mm2
Rel. Vlhkost [% RH] [Max]100 % RH
Rel. Vlhkost [% RH] [Min]0 % RH
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]120 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníUA
SCIP dossier product nameSolenoid coils
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
ShodaEN 60730-1
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Spotřeba energie [W] DC15.0 W
Supply voltage [V] DC12.00 V
Typ výrobkuBF012DS
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost pohonu13.5 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.418 Kilogram
Čistá hmotnost0.321 Kilogram
Objem1.967 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428025058
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm