Danfoss logo
BF230DS, 18F coil with cable for AKV

Cívka solenoidu, BF230DS, Kabel, 4 m, null: 230, Multi balení

018F6278

Elektrické připojení: Kabel, null: 230, Hodnoceníkrytí IP: IP67
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaModrá
China RoHS exemption clauseNo
Číslo náhradního dílu018F6278
Cívka - standardní modelVDE 0580
Cívka - třída izolace vinutíTřída H podle normy IEC 85
Cívka - upevněníNacvakávací
Délka kabelu [m]4.000 m
Délka kabelu [palce]160.00 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníKabel
Elektrický konektor3-žilový kabel
Formát baleníMulti balení
Hodnocení zařízeníTrvalý
Hodnoceníkrytí IPIP67
Material DescriptionCoil BF230DS 230V DC 4m Cable
Množství na formát balení12 pc
Nabídka dílů- názevEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Název produktuCívka solenoidu
Označení typuBF230DS
Připojení cívkyKabel
Příslušenství produktuPříslušenství cívky solenoidu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
Průměr kabelu [mm]6.6 mm
Průřezvodiče [mm2]3 x 0.75 mm2
Rel. Vlhkost [% RH] [Max]100 % RH
Rel. Vlhkost [% RH] [Min]0 % RH
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]120 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníLLC CDC TYSK
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
ShodaEN 60730-1
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Spotřeba energie [W]18.0 W
Supply voltage [V] DC230.00 V
Typ výrobkuBF230DS
Uložení bateriíNo
Velikost pohonu13.5 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.594 Kilogram
Čistá hmotnost0.479 Kilogram
Objem3.32 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428022965
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm