Cívka solenoidu, BX208BS, Kabelové hrdlo, 2.5 m, Napájecí napětí [V] AC: 208, Multi balení
018F4133
Cívka solenoidu, Typ výrobku: BX208BS, Napájecí napětí [V] AC: 208, Hodnoceníkrytí IP: IP54, Délka kabelu [m]: 2.5, Připojení cívky: Rozbočka vedení 1/2 palce, Velikost pohonu: 13.5 mm
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BJ / BX / BT / BU
018F4133
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Barva | Černá |
| Certifikace UL | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Číslo náhradního dílu | 018F4133 |
| Cívka - standardní model | UL 429 |
| Cívka - třída izolace vinutí | Třída H podle normy IEC 85 |
| Cívka - upevnění | Nacvakávací |
| Délka kabelu [m] | 2.500 m |
| Délka kabelu [palce] | 98.00 in |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické připojení | Kabelové hrdlo |
| Formát balení | Multi balení |
| Frekvence [Hz] | 60 Hz |
| Hodnoceníkrytí IP | IP54 |
| Jméno souboru schválení UL | MH29671 |
| Krytí Nema (~) | 4 |
| Material Description | Coil BX208BS 208V 60Hz Hub 2.5m Cable |
| Množství na formát balení | 24 pc |
| Nabídka dílů- název | EV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B |
| Napájecí napětí [V] AC | 208 V |
| Napájecí napětí 60 Hz Max [V] | 208 V |
| Název produktu | Cívka solenoidu |
| Norma pro elektrické připojení | UL50E TŘÍDA 4 |
| Označení typu | BX208BS |
| Připojení cívky | Rozbočka vedení 1/2 palce |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Připojovací rozměr elektrického připojení | ½ in |
| Připomínky k elektrickým konektorům | Volné přívody |
| Příslušenství produktu | Příslušenství cívky solenoidu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetické ventily |
| Provedenírámu | Vnější kovový rám |
| Rel. Vlhkost [% RH] [Max] | 97 % RH |
| Rel. Vlhkost [% RH] [Min] | 0 % RH |
| Rel. Vlhkostní podmínky | Bez kondenzace |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 50 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 120 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválení | CERTIFIKOVÁNO C UL USLLC CDC TYSK |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda | UL 429 |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Spotřeba energie [W] 60 Hz | 16.0 W |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Typ výrobku | BX208BS |
| Uložení baterií | No |
| Velikost pohonu | 13.5 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.407 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.325 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.797 Liter |
| EAN/UPC | 5702428890717 |