Danfoss logo
BJ024CS coil, with Junction box connection

Cívka solenoidu, BJ208BS, Spojovací skříňka, 0.2 m, Napájecí napětí [V] AC: 208, Multi balení

018F4132

Cívka solenoidu, Typ výrobku: BJ208BS, Napájecí napětí [V] AC: 208, Hodnoceníkrytí IP: IP30, Připojení cívky: Spojovací skříňka

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaČerná
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clauseNo
Číslo náhradního dílu018F4132
Cívka - standardní modelUL 429
Cívka - třída izolace vinutíTřída H podle normy IEC 85
Cívka - upevněníNacvakávací
Délka kabelu [m]0.200 m
Délka kabelu [palce]8.00 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníSpojovací skříňka
Formát baleníMulti balení
Frekvence [Hz]60 Hz
Hodnoceníkrytí IPIP30
Jméno souboru schválení ULMH29671
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Krytí Nema (~)2
Material DescriptionCoil BJ208BS 208V 60Hz Junction Box
Množství na formát balení35 pc
Nabídka dílů- názevEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Napájecí napětí [V] AC208 V
Napájecí napětí 60 Hz Max [V]208 V
Název produktuCívka solenoidu
Norma pro elektrické připojeníUL50E TŘÍDA 2
Označení typuBJ208BS
Připojení cívkySpojovací skříňka
Vlastnosti
Hodnota
Připomínky k elektrickým konektorůmVolné přívody
Příslušenství produktuPříslušenství cívky solenoidu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
ProvedenírámuVnější kovový rám
Rel. Vlhkost [% RH] [Max]97 % RH
Rel. Vlhkost [% RH] [Min]0 % RH
Rel. Vlhkostní podmínkyBez kondenzace
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]120 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníCERTIFIKOVÁNO C UL USUA
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
ShodaUL 429
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Spotřeba energie [W] 60 Hz16.0 W
Stupeň znečištění3
Typ výrobkuBJ208BS
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost pohonu13.5 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.395 Kilogram
Čistá hmotnost0.39 Kilogram
Objem0.295 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428890700
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm