Cívka solenoidu, BX120CS, Kabelové hrdlo, 1.8 m, Napájecí napětí [V] AC: 110, Multi balení
018F4114
Elektrické připojení: Kabelové hrdlo, Napájecí napětí [V] AC: 110, Hodnoceníkrytí IP: IP54
018F4114
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Barva | Černá |
| Certifikace UL | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Číslo náhradního dílu | 018F4114 |
| Cívka - standardní model | UL 429 |
| Cívka - třída izolace vinutí | Třída H podle normy IEC 85 |
| Cívka - upevnění | Nacvakávací |
| Délka kabelu [m] | 1.800 m |
| Délka kabelu [palce] | 71.00 in |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické připojení | Kabelové hrdlo |
| Formát balení | Multi balení |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Hodnoceníkrytí IP | IP54 |
| Jméno souboru schválení UL | MH29671 |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Krytí Nema (~) | 4 |
| Material Description | Coil BX120CS 110/110-120V 50/60Hz 1.8m |
| Množství na formát balení | 24 pc |
| Nabídka dílů- název | EV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B |
| Napájecí napětí [V] AC | 110 V |
| Napájecí napětí 50 Hz Max [V] | 110 V |
| Napájecí napětí 60 Hz Max [V] | 120 V |
| Napájecí napětí 60 Hz Min [V] | 110 V |
| Název produktu | Cívka solenoidu |
| Norma pro elektrické připojení | UL50E TŘÍDA 4 |
| Označení typu | BX120CS |
| Připojení cívky | Rozbočka vedení 1/2 palce |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | ½ in |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Připomínky k elektrickým konektorům | Volné přívody |
| Příslušenství produktu | Příslušenství cívky solenoidu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetické ventily |
| Provedenírámu | Vnější kovový rám |
| Rel. Vlhkost [% RH] [Max] | 97 % RH |
| Rel. Vlhkost [% RH] [Min] | 0 % RH |
| Rel. Vlhkostní podmínky | Bez kondenzace |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 50 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 120 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválení | CERTIFIKOVÁNO C UL USUA |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda | UL 429 |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Spotřeba energie [W] 50 Hz | 16.0 W |
| Spotřeba energie [W] 60 Hz | 15.0 W |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Tolerance napájecího napětí [%] [Max] | 10 % RH |
| Tolerance napájecího napětí [%] [Min] | -10 % RH |
| Typ výrobku | BX120CS |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Velikost pohonu | 13.5 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.401 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.373 Kilogram |
| Objem | 0.825 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428840989 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |