Danfoss logo
BX024CS coil, Conduit boss connection

Cívka solenoidu, BX024CS, Kabelové hrdlo, 0.5 m, Napájecí napětí [V] AC: 24, Multi balení

018F4102

Elektrické připojení: Kabelové hrdlo, Napájecí napětí [V] AC: 24, Hodnoceníkrytí IP: IP54

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaČerná
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clauseNo
Číslo náhradního dílu018F4102
Cívka - standardní modelUL 429
Cívka - třída izolace vinutíTřída H podle normy IEC 85
Cívka - upevněníNacvakávací
Délka kabelu [m]0.500 m
Délka kabelu [palce]20.00 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníKabelové hrdlo
Formát baleníMulti balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Hodnoceníkrytí IPIP54
Jméno souboru schválení ULMH29671
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Krytí Nema (~)4
Material DescriptionCoil BX024CS 24V 50/60Hz Hub 0.5m
Množství na formát balení35 pc
Nabídka dílů- názevEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Napájecí napětí [V] AC24 V
Napájecí napětí 50 Hz Max [V]24 V
Napájecí napětí 60 Hz Max [V]24 V
Název produktuCívka solenoidu
Norma pro elektrické připojeníUL50E TŘÍDA 4
Označení typuBX024CS
Připojení cívkyRozbočka vedení 1/2 palce
Připojovací rozměr elektrického připojení½ in
Vlastnosti
Hodnota
Připomínky k elektrickým konektorůmVolné přívody
Příslušenství produktuPříslušenství cívky solenoidu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
ProvedenírámuVnější kovový rám
Rel. Vlhkost [% RH] [Max]97 % RH
Rel. Vlhkost [% RH] [Min]0 % RH
Rel. Vlhkostní podmínkyBez kondenzace
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]120 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníCERTIFIKOVÁNO C UL USUA
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
ShodaUL 429
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Spotřeba energie [W] 50 Hz14.0 W
Spotřeba energie [W] 60 Hz14.0 W
Stupeň znečištění3
Tolerance napájecího napětí [%] [Max]10 % RH
Tolerance napájecího napětí [%] [Min]-10 % RH
Typ výrobkuBX024CS
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost pohonu13.5 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.336 Kilogram
Čistá hmotnost0.325 Kilogram
Objem0.303 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428836142
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm