Danfoss logo
Solenoid coil, AY024C 042N4236

Cívka solenoidu, AY024C, Napájecí napětí [V] AC: 24, Multi balení

042N4236

Cívka solenoidu, Typ výrobku: AY024C, Napájecí napětí [V] AC: 24, Hodnoceníkrytí IP: IP00, Připojení cívky: Štítek US 0,25 palce

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaModrá
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníŠtítek US
Formát baleníMulti balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Hodnoceníkrytí IPIP00
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCoil AY024C 24V 50/60Hz Ext.Fram M/P 24
Množství na formát balení24 pc
Nabídka dílů- názevEV220S
Napájecí napětí [V] AC24 V
Název produktuCívka solenoidu
Označení typuCívka pro elektromagnetický ventil
Připojení cívkyŠtítek US 0,25 palce
Připojovací rozměr elektrického připojení0,25 in
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]120 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchválenícURus
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Spotřeba energie [W]8.0 W
Totožný výrobek042N8236
Typ výrobkuAY024C
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost pohonu9 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.105 Kilogram
Čistá hmotnost0.096 Kilogram
Objem0.089 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423272419
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm