Danfoss logo
Solenoid coil, AY240C

Cívka solenoidu, AY240C, Štítek US, Napájecí napětí [V] AC: 208 - 240, Multi balení

042N4230

Elektrické připojení: Štítek US, Napájecí napětí [V] AC: 208 - 240, Hodnoceníkrytí IP: IP00

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaModrá
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clauseNo
Číslo náhradního dílu042N4230
Cívka - upevněníNacvakávací
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníŠtítek US
Elektrický konektor2 x lopatky
Formát baleníMulti balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Hodnoceníkrytí IPIP00
Jméno souboru schválení ULMH29671
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCoil AY240C 208-240V 50/60Hz Ext. Frame
Množství na formát balení24 pc
Nabídka dílů- názevEV220S
Napájecí napětí [V] AC [Max]240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]208 V
Napájecí napětí 50 Hz Max [V]240 V
Napájecí napětí 50 Hz Min [V]208 V
Napájecí napětí 60 Hz Max [V]240 V
Napájecí napětí 60 Hz Min [V]208 V
Název produktuCívka solenoidu
Označení typuAY240C
Připojení cívkyŠtítek US 0,25 palce
Vlastnosti
Hodnota
Připojovací rozměr elektrického připojení0,25 in
Příslušenství produktuPříslušenství cívky solenoidu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]120 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníUAcURus
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
ShodaUL 429
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Spotřeba energie [W] 50 Hz8.0 W
Spotřeba energie [W] 60 Hz8.0 W
Spotřeba energie 50 Hz [VA]16.0 VA
Spotřeba energie 60 Hz [VA]16.0 VA
Totožný výrobek042N8230
Typ výrobkuAY240C
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost pohonu9 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.105 Kilogram
Čistá hmotnost0.099 Kilogram
Objem0.084 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423272433
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm