Cívka solenoidu, AB012C, Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 12, Multi balení
042N0805
Elektrické připojení: Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 12, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnoceníkrytí IP: IP00
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: AB, AB, AB
042N0805
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Barva | Černá |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cívka - upevnění | Šroub dotahovaný prsty |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické připojení | Štítek DIN |
| Elektrický konektor | 3 x štítky |
| Formát balení | Multi balení |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Hodnoceníkrytí IP | IP00 |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Coil AB012C 12V 50/60Hz Spade |
| Množství na formát balení | 24 pc |
| Nabídka dílů- název | EV210AEV220AEV310A |
| Napájecí napětí [V] AC | 12 V |
| Napájecí napětí 50 Hz Max [V] | 12 V |
| Napájecí napětí 60 Hz Max [V] | 12 V |
| Název produktu | Cívka solenoidu |
| Norma pro elektrické připojení | EN175301-803 |
| Označení typu | AB012C |
| Připojení cívky | Štítek DIN |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Připojovací rozměr elektrického připojení | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Příslušenství produktu | Příslušenství cívky solenoidu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetické ventily |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 50 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 122 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Spotřeba energie [W] | 4.5 W |
| Spotřeba energie [W] 50 Hz | 4.5 W |
| Spotřeba energie [W] 60 Hz | 4.5 W |
| Typ výrobku | AB012C |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Velikost pohonu | 9 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.062 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.053 Kilogram |
| Objem | 0.087 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423064854 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |