Danfoss logo
Thermostat, MBC 8100_061B817766

Termostat, MBC 8100

061B815366

Teplotní rozsah [°C]: 70 - 120, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Dálková žárovka, Hodnoceníkrytí IP: IP65

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alarm signálStoupající
ArmováníAno
Další dokumentace RoHSSaudi Arabia RoHS
Délka jímky min. [mm]65 mm
Délka připojení pouzdra na čidlo [mm]60 mm
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. (FS) [°C]4.0 K
Elektrické připojeníZástrčka DIN
Elektrické zásuvky/zástrčkyVNĚJŠÍ
Formát baleníMulti balení
Funkce kontaktůSPDT
Funkce odblokováníAuto
Hodnoceníkrytí IPIP65
Kap. - délka trubice, část [in]78 3/4 in
Kapilární trubice [mm]2000 mm
KontaktyAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Material DescriptionMBC 8100 Thermostat M/6
Materiál jímky čidlaMosaz
Maximální teplota snímače [°C]220 °C
Maximální teplota snímače [°F]428.0 °F
Minimální délka pouzdra na čidlo [palce]2 9/16 in
Množství na formát balení6 pc
Náhradní díly v ceněOchranná jímka senzoru
Název produktuTermostat
Norma pro elektrické připojeníEN 175301-803-A
Norma pro elektrickou specifikaciEN 60947-5
Označení CEYes
Popis produktuTermostat
Připojení pro jímkuM 18 x 1.5
Připojovací rozměr elektrického připojeníM20
Příslušenství produktuPříslušenství spínače
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Rozměr senzoru (Ř x L) [in]1/2 x 2 in
Rozměr senzoru (Ř x L) [mm]13 x 50 mm
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníRoHS ČínaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
SCIP dossier no.18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
SCIP dossier product nameMBC 8100 8000 Temperature Switch
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSOut of scope
Specifikační klíč2431-2A02000
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]158 °F
Tovární nastavení (FS) [°C]97.0 °C
Typ diferenciáluPevná (max. hodnota)
Typ náplněAdsorpce
Typ připojení pouzdra na čidloM
Typ senzoruDálková žárovka
Typ továrního nastaveníVyhrazeno
Typ výrobkuMBC 8100
Uložení bateriíNo
Velikost připojení pouzdra na čidlo18 x 1.5
ZařízeníArmovaná kap. trubka

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.85 Kilogram
Čistá hmotnost0.494 Kilogram
Objem3.48 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423258567
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm