Danfoss logo
Thermostat, MBC 8100_061B814866

Termostat, MBC 8100

061B814866

Teplotní rozsah [°C]: 60 - 150, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Dálková žárovka, Hodnoceníkrytí IP: IP65

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ArmováníAno
Další dokumentace RoHSSaudi Arabia RoHS
Délka jímky min. [mm]65 mm
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. (FS) [°C]6.0 K
Elektrické připojeníZástrčka DIN
Elektrické zásuvky/zástrčkyVNĚJŠÍ
Formát baleníMulti balení
Funkce kontaktůSPDT
Funkce odblokováníAuto
Hodnoceníkrytí IPIP65
Kap. - délka trubice, část [in]78 3/4 in
Kapilární trubice [mm]2000 mm
KontaktyAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Material DescriptionMBC 8100 Thermostat M/6
Maximální teplota snímače [°C]250 °C
Maximální teplota snímače [°F]482.0 °F
Minimální délka pouzdra na čidlo [palce]2 9/16 in
Množství na formát balení6 pc
Název produktuTermostat
Norma pro elektrické připojeníEN 175301-803-A
Norma pro elektrickou specifikaciEN 60947-5
Označení CEYes
Popis produktuTermostat
Připojení pro jímkuM 18 x 1.5
Připojovací rozměr elektrického připojeníM20
Příslušenství produktuPříslušenství spínače
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Rozměr senzoru (Ř x L) [in]1/2 x 2 in
Rozměr senzoru (Ř x L) [mm]13 x 50 mm
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníRoHS ČínaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
SCIP dossier no.18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
SCIP dossier product nameMBC 8100 8000 Temperature Switch
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSOut of scope
Specifikační klíč2631-2A02000
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]60 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]302 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]140 °F
Typ diferenciáluPevná (max. hodnota)
Typ náplněAdsorpce
Typ senzoruDálková žárovka
Typ výrobkuMBC 8100
Uložení bateriíNo
ZařízeníArmovaná kap. trubka

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.774 Kilogram
Čistá hmotnost0.5 Kilogram
Objem3.48 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423228737
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm