Danfoss logo
MBC 8100

Termostat, MBC 8100

061B813266

Teplotní rozsah [°C]: 50 - 100, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Pevný senzor, Hodnoceníkrytí IP: IP65

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka jímky min. [mm]160 mm
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. (FS) [°C]4.0 K
Elektrické připojeníZástrčka DIN
Elektrické zásuvky/zástrčkyVNĚJŠÍ
Formát baleníMulti balení
Funkce kontaktůSPDT
Funkce odblokováníAuto
Hodnoceníkrytí IPIP65
KontaktyAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Material DescriptionMBC 8100 Thermostat M/6
Maximální teplota snímače [°C]200 °C
Maximální teplota snímače [°F]392.0 °F
Minimální délka pouzdra na čidlo [palce]6 9/16 in
Množství na formát balení6 pc
Název produktuTermostat
Norma pro elektrické připojeníEN 175301-803-A
Norma pro elektrickou specifikaciEN 60947-5
Označení CEYes
Popis produktuTermostat
Připojení pro jímkuM 18 x 1.5
Připojovací rozměr elektrického připojeníPg 11
Příslušenství produktuPříslušenství spínače
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Rozměr senzoru (Ř x L) [in]1/2 x 2 in
Rozměr senzoru (Ř x L) [mm]13 x 50 mm
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníRoHS ČínaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
SCIP dossier no.18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
SCIP dossier product nameMBC 8100 8000 Temperature Switch
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSOut of scope
Specifikační klíč2211-1A00160
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]50 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]212 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]122 °F
Typ diferenciáluPevná (max. hodnota)
Typ náplněAdsorpce
Typ senzoruPevný senzor
Typ výrobkuMBC 8100
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.602 Kilogram
Čistá hmotnost0.252 Kilogram
Objem3.48 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423209569
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm