Termostat, MBC 8100
061B812266
Rozsah teploty [°C]: 50 - 100, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Dálková žárovka, Hodnoceníkrytí IP: IP65
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: MBC 8000 / MBC 8100
061B812266
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Alarm signál | Stoupající |
| Armování | Ano |
| Délka jímky min. [mm] | 65 mm |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. (FS) [°C] | 4.0 K |
| Elektrické připojení | Zástrčka DIN |
| Elektrické zásuvky/zástrčky | VNĚJŠÍ |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce kontaktů | SPDT |
| Funkce odblokování | Auto |
| Hodnoceníkrytí IP | IP65 |
| Kap. - délka trubice, část [in] | 78 3/4 in |
| Kapilární trubice [mm] | 2000 mm |
| Kontakty | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Material Description | MBC 8100 Thermostat M/6 |
| Maximální teplota snímače [°C] | 200 °C |
| Maximální teplota snímače [°F] | 392.0 °F |
| Minimální délka pouzdra na čidlo [palce] | 2 9/16 in |
| Množství na formát balení | 6 pc |
| Název produktu | Termostat |
| Norma pro elektrické připojení | EN 175301-803-A |
| Norma pro elektrickou specifikaci | EN 60947-5 |
| Označení CE | Yes |
| Popis produktu | Termostat |
| Připojení pro jímku | M 18 x 1.5 |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | M20 |
| Příslušenství produktu | Příslušenství spínače |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Spínače a termostaty |
| Rozměr senzoru (Ř x L) [in] | 1/2 x 2 in |
| Rozměr senzoru (Ř x L) [mm] | 13 x 50 mm |
| Rozsah teploty [°C] [max.] | 100 °C |
| Rozsah teploty [°C] [min.] | 50 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 70 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 158 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválení | ABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ČínaTYSK |
| SCIP dossier no. | 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed |
| SCIP dossier product name | MBC 8100 8000 Temperature Switch |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Specifikační klíč | 2231-2A02000 |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 212 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | 122 °F |
| Tovární nastavení (FS) [°C] | 95.0 °C |
| Typ diferenciálu | Pevná (max. hodnota) |
| Typ náplně | Adsorpce |
| Typ senzoru | Dálková žárovka |
| Typ továrního nastavení | Vyhrazeno |
| Typ výrobku | MBC 8100 |
| Uložení baterií | No |
| Zařízení | Armovaná kap. trubka |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.761 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.394 Kilogram |
| Objem | 3.48 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423198405 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |