Termostat, MBC 8100
061B810466
Teplotní rozsah [°C]: 70 - 120, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Dálková žárovka, Hodnoceníkrytí IP: IP65
061B810466
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Armování | Ano |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP65 |
| Délka jímky min. [mm] | 65 mm |
| Depth (EF000049) | 138 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. (FS) [°C] | 5.0 K |
| Elektrické připojení | Zástrčka DIN |
| Elektrické zásuvky/zástrčky | VNĚJŠÍ |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce kontaktů | SPDT |
| Funkce odblokování | Auto |
| Height (EF000040) | 138 |
| Hodnoceníkrytí IP | IP65 |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| Kap. - délka trubice, část [in] | 78 3/4 in |
| Kapilární trubice [mm] | 2000 mm |
| Kontakty | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Material Description | MBC 8100 Thermostat M/6 |
| Maximální teplota snímače [°C] | 220 °C |
| Maximální teplota snímače [°F] | 428.0 °F |
| Minimální délka pouzdra na čidlo [palce] | 2 9/16 in |
| Množství na formát balení | 6 pc |
| Název produktu | Termostat |
| Norma pro elektrické připojení | EN 175301-803-A |
| Norma pro elektrickou specifikaci | EN 60947-5 |
| Označení CE | Yes |
| Popis produktu | Termostat |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Připojení pro jímku | M 18 x 1.5 |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | Pg 11 |
| Příslušenství produktu | Příslušenství spínače |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Spínače a termostaty |
| Rozměr senzoru (Ř x L) [in] | 1/2 x 2 in |
| Rozměr senzoru (Ř x L) [mm] | 13 x 50 mm |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 70 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 158 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválení | RoHS ČínaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA |
| SCIP dossier no. | 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed |
| SCIP dossier product name | MBC 8100 8000 Temperature Switch |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Specifikační klíč | 2431-1A02000 |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 70 °C |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 248 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | 158 °F |
| Typ diferenciálu | Pevná (max. hodnota) |
| Typ náplně | Adsorpce |
| Typ senzoru | Dálková žárovka |
| Typ výrobku | MBC 8100 |
| Uložení baterií | No |
| Width (EF000008) | 138 |
| Zařízení | Armovaná kap. trubka |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.754 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.384 Kilogram |
| Objem | 3.48 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423213467 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |