Danfoss logo
KPS Thermostat (remote sensor with armoured capilary tube)

Termostat, KPS80

060L313266

Teplotní rozsah [°C]: 70 - 120, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT pozlacený, Typ senzoru: Dálková žárovka, Kapilární trubice [mm]: 8000, Hodnoceníkrytí IP: IP67

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ArmováníAno
Certifikace ULYes
Délka jímky min. [mm]110 mm
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Max]18.0 °C
Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Min]4.5 °C
Dif. při nastavení min. rozsahu [K] [Max]18.0 K
Dif. při nastavení min. rozsahu [K] [Min]4.5 K
Elektrické připojeníPřišroubovaný kabelový vstup
Elektrické zásuvky/zástrčkyVNĚJŠÍ
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti spojůOhebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2
Formát baleníMulti balení
Funkce kontaktůSPDT pozlacený
Funkce odblokováníAuto
Hodnoceníkrytí IPIP67
Jméno souboru schválení ULE73170
Kap. - délka trubice, část [in]315 in
Kapilární trubice [mm]8000 mm
KontaktyAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
Material DescriptionKPS80 Thermostat M/10
Maximální teplota snímače [°C]220 °C
Maximální teplota snímače [°F]428.0 °F
Minimální délka pouzdra na čidlo [palce]4 3/8 in
Množství na formát balení10 pc
Název produktuTermostat
Norma pro elektrické připojeníDIN 40430
Norma pro elektrickou specifikaciEN 60947-5
Označení CEYes
Popis produktuTermostat
Vlastnosti
Hodnota
Připojení pro jímkuM 18 x 1.5
Připojovací rozměr elektrického připojeníPg 13.5
Připomínky k elektrickým konektorůmKovová kabelová průchodka
Příslušenství produktuPříslušenství spínače
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Prostř. Teplota Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
Rozměr senzoru (Ř x L) [in]1/2 x 3 1/2 in
Rozměr senzoru (Ř x L) [mm]13 x 90 mm
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníRoHS ČínaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSOut of scope
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]158 °F
Typ diferenciáluNastavitelný
Typ náplněAdsorpce
Typ senzoruDálková žárovka
Typ výrobkuKPS80
Uložení bateriíNo
ZařízeníArmovaná kap. trubka

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.76 Kilogram
Čistá hmotnost1.672 Kilogram
Objem3.684 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423147847
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm