Danfoss logo
KPS Thermostat (rigid sensor)

Termostat, KPS80

060L312666

Teplotní rozsah [°C]: 70 - 120, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT pozlacený, Typ senzoru: Pevný senzor, Hodnoceníkrytí IP: IP67

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Délka jímky min. [mm]75 mm
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Max]18.0 °C
Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Min]4.5 °C
Dif. při nastavení min. rozsahu [K] [Max]18.0 K
Dif. při nastavení min. rozsahu [K] [Min]4.5 K
Elektrické připojeníPřišroubovaný kabelový vstup
Elektrické zásuvky/zástrčkyVNĚJŠÍ
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti spojůOhebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2
Formát baleníMulti balení
Funkce kontaktůSPDT pozlacený
Funkce odblokováníAuto
Hodnoceníkrytí IPIP67
Jméno souboru schválení ULE73170
KontaktyAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
Material DescriptionKPS80 THERMOSTAT
Maximální teplota snímače [°C]220 °C
Maximální teplota snímače [°F]428.0 °F
Minimální délka pouzdra na čidlo [palce]3 in
Množství na formát balení8 pc
Název produktuTermostat
Norma pro elektrické připojeníDIN 40430
Norma pro elektrickou specifikaciEN 60947-5
Označení CEYes
Popis produktuTermostat
Připojení pro jímkuM 18 x 1.5
Vlastnosti
Hodnota
Připojovací rozměr elektrického připojeníPg 13.5
Připomínky k elektrickým konektorůmKovová kabelová průchodka
Příslušenství produktuPříslušenství spínače
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Prostř. Teplota Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
Rozměr senzoru (Ř x L) [in]1/2 x 2 1/2 in
Rozměr senzoru (Ř x L) [mm]13 x 63 mm
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníRoHS ČínaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSOut of scope
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]158 °F
Typ diferenciáluNastavitelný
Typ náplněAdsorpce
Typ senzoruPevný senzor
Typ výrobkuKPS80
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.892 Kilogram
Čistá hmotnost0.847 Kilogram
Objem2.518 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423147786
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm