Termostat, KPS77
060L310066
Teplotní rozsah [°C]: 20 - 60, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT pozlacený, Typ senzoru: Pevný senzor, Hodnoceníkrytí IP: IP67
060L310066
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| Délka jímky min. [mm] | 110 mm |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Max] | 14.0 °C |
| Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Min] | 3.0 °C |
| Dif. při nastavení min. rozsahu [K] [Max] | 14.0 K |
| Dif. při nastavení min. rozsahu [K] [Min] | 3.0 K |
| Elektrické připojení | Přišroubovaný kabelový vstup |
| Elektrické zásuvky/zástrčky | VNĚJŠÍ |
| EN 60947 elektrické vlastnosti | Izolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 vlastnosti spojů | Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2 |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce kontaktů | SPDT pozlacený |
| Funkce odblokování | Auto |
| Hodnoceníkrytí IP | IP67 |
| Jméno souboru schválení UL | E73170 |
| Kontakty | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V |
| Material Description | KPS77 THERMOSTAT |
| Maximální teplota snímače [°C] | 130 °C |
| Maximální teplota snímače [°F] | 266.0 °F |
| Minimální délka pouzdra na čidlo [palce] | 4 3/8 in |
| Množství na formát balení | 10 pc |
| Název produktu | Termostat |
| Norma pro elektrické připojení | DIN 40430 |
| Norma pro elektrickou specifikaci | EN 60947-5 |
| Označení CE | Yes |
| Popis produktu | Termostat |
| Připojení pro jímku | M 18 x 1.5 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Připojovací rozměr elektrického připojení | Pg 13.5 |
| Připomínky k elektrickým konektorům | Kovová kabelová průchodka |
| Příslušenství produktu | Příslušenství spínače |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Spínače a termostaty |
| Prostř. Teplota Poznámka | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Rozměr senzoru (Ř x L) [in] | 1/2 x 2 1/2 in |
| Rozměr senzoru (Ř x L) [mm] | 13 x 63 mm |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 70 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 158 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválení | RoHS ČínaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL |
| SCIP dossier no. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP dossier product name | KP KPS KPU Thermostat |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Temperature range [°C] [max] | 60 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 20 °C |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 140 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | 68 °F |
| Typ diferenciálu | Nastavitelný |
| Typ náplně | Adsorpce |
| Typ senzoru | Pevný senzor |
| Typ výrobku | KPS77 |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.94 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.802 Kilogram |
| Objem | 3.684 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423147540 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |