Příslušenství pro zkušební ventily, Tlumicí zařízení
061B400266
Tlumicí zařízení, Používá se pro výrobek: MBC, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 64
061B400266
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | Damping Device For MBC |
| Množství na formát balení | 64 pc |
| Název produktu | Tlumicí zařízení |
| Norma pro tlakové přívodní hrdlo | G |
| Označení typu | Tlumicí zařízení |
| Používá se pro výrobek | MBC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Příslušenství pro zkušební ventily |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Typ výstupního tlakového připojení | G |
| Uložení baterií | No |
| Velikost tlakového přívodního hrdla [palce] | 1/4 |
| Velikost výstupního tlakového připojení [palce] | 1/4 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.098 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.093 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.089 Liter |
| EAN/UPC | 5702428529808 |