Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L354066

Příslušenství spínačů, Ochranná jímka senzoru

060L354066

Označení typu: Ochranná jímka senzoru, Používá se pro výrobek: KPS; CAS, Délka jímky min. [mm]: 85, Norma pro tlakové přívodní hrdlo: M, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 10

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Délka jímky min. [mm]85 mm
Délka připojení pouzdra na čidlo [mm]30 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionSensor Pocket
Materiál jímky čidlaNerezová ocel
Minimální délka pouzdra na čidlo [palce]3 1/3 in
Množství na formát balení10 pc
Název produktuOchranná jímka senzoru
Norma pro tlakové přívodní hrdloM
Norma pro tlakové přívodní hrdloISO 261
Obal na externí čidlo [mm]15.0 mm
Vlastnosti
Hodnota
Označení typuOchranná jímka senzoru
Používá se pro výrobekCASKPS
Přívod tlaku vnitřní / vnějšíMale
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPříslušenství spínačů
Průměr ochranného pouzdra na vnitřní čidlo [mm]13.5 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuPříslušenství
Uložení bateriíNo
Velikost tlakového přívodního hrdla [mm]27 x 2
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.095 Kilogram
Čistá hmotnost0.093 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.1 Liter
EAN/UPC5702428400510