Příslušenství spínačů, Ochranná jímka senzoru
060L328066
Označení typu: Ochranná jímka senzoru, Používá se pro výrobek: KPS; RT; CAS; MBC, Délka jímky min. [mm]: 110, Norma pro tlakové přívodní hrdlo: NPT, Velikost tlakového přívodního hrdla [palce]: 1/2-14, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 10
060L328066
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Délka jímky min. [mm] | 110 mm |
| Délka připojení pouzdra na čidlo [mm] | 22 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | Sensor Pocket |
| Materiál jímky čidla | Mosaz |
| Minimální délka pouzdra na čidlo [palce] | 4 3/8 in |
| Množství na formát balení | 10 pc |
| Název produktu | Ochranná jímka senzoru |
| Norma pro tlakové přívodní hrdlo | NPT |
| Norma pro tlakové přívodní hrdlo | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Obal na externí čidlo [mm] | 15.0 mm |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Označení typu | Ochranná jímka senzoru |
| Používá se pro výrobek | CASKPSMBCRT |
| Přívod tlaku vnitřní / vnější | Male |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Příslušenství spínačů |
| Průměr ochranného pouzdra na vnitřní čidlo [mm] | 13.5 mm |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Uložení baterií | No |
| Velikost tlakového přívodního hrdla [palce] | 1/2-14 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.085 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.083 Kilogram |
| Objem | 0.166 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423150502 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |