Danfoss logo
Gasket set

Příslušenství spínačů, Sada těsnění, Pro kapilární trubku bez armování

060L327366

Označení typu: Sada těsnění, Používá se pro poznámky k výrobku: Pro kapilární trubku bez armování, Používá se pro výrobek: KPS; RT; CAS; MBC, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 10

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionGasket Set For Sensor Pocket
Množství na formát balení10 pc
Název produktuSeal kit
Označení typuSada těsnění
Používá se pro poznámky k výrobkuPro kapilární trubku bez armování
Používá se pro výrobekCASKPSMBCRT
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPříslušenství spínačů
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuAccessory
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.025 Kilogram
Čistá hmotnost0.024 Kilogram
Objem0.072 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423156023
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm