Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L326666

Příslušenství spínačů, Ochranná jímka senzoru

060L326666

Označení typu: Ochranná jímka senzoru, Používá se pro výrobek: KPS; RT; CAS; MBC, Délka jímky min. [mm]: 75, Norma pro tlakové přívodní hrdlo: G, Velikost tlakového přívodního hrdla [palce]: 3/4, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 10

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Délka jímky min. [mm]75 mm
Délka připojení pouzdra na čidlo [mm]27 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionJimka 75mm G3/8 mosaz
Materiál jímky čidlaMosaz
Minimální délka pouzdra na čidlo [palce]3 in
Množství na formát balení10 pc
Název produktuOchranná jímka senzoru
Norma pro tlakové přívodní hrdloG
Norma pro tlakové přívodní hrdloISO 228-1
Obal na externí čidlo [mm]15.0 mm
Vlastnosti
Hodnota
Označení typuOchranná jímka senzoru
Používá se pro výrobekCASKPSMBCRT
Přívod tlaku vnitřní / vnějšíMale
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPříslušenství spínačů
Průměr ochranného pouzdra na vnitřní čidlo [mm]13.5 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuPříslušenství
Uložení bateriíNo
Velikost tlakového přívodního hrdla [palce]3/4
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.132 Kilogram
Čistá hmotnost0.13 Kilogram
Objem0.166 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423155972
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm