Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L326566

Příslušenství spínačů, Ochranná jímka senzoru

060L326566

Označení typu: Ochranná jímka senzoru, Používá se pro výrobek: KPS; RT; CAS; MBC, Délka jímky min. [mm]: 65, Norma pro tlakové přívodní hrdlo: NPT, Velikost tlakového přívodního hrdla [palce]: 1/2-14, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 10

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Délka jímky min. [mm]65 mm
Délka připojení pouzdra na čidlo [mm]22 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionSensor pocket
Materiál jímky čidlaMosaz
Minimální délka pouzdra na čidlo [palce]2 9/16 in
Množství na formát balení10 pc
Název produktuOchranná jímka senzoru
Norma pro tlakové přívodní hrdloNPT
Norma pro tlakové přívodní hrdloANSI/ASME B1.20.1
Obal na externí čidlo [mm]15.0 mm
Vlastnosti
Hodnota
Označení typuOchranná jímka senzoru
Používá se pro výrobekCASKPSMBCRT
Přívod tlaku vnitřní / vnějšíMale
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPříslušenství spínačů
Průměr ochranného pouzdra na vnitřní čidlo [mm]13.5 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuPříslušenství
Uložení bateriíNo
Velikost tlakového přívodního hrdla [palce]1/2-14
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.072 Kilogram
Čistá hmotnost0.07 Kilogram
Objem0.166 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423156139
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm