Příslušenství spínačů, Sada těsnění, Pro armovanou kapilární trubici
060L036666
Označení typu: Sada těsnění, Používá se pro poznámky k výrobku: Pro armovanou kapilární trubici, Používá se pro výrobek: KPS; RT; CAS; MBC, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 10
060L036666
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | Gasket For Sensor Pocket |
| Množství na formát balení | 10 pc |
| Název produktu | Seal kit |
| Označení typu | Sada těsnění |
| Používá se pro poznámky k výrobku | Pro armovanou kapilární trubici |
| Používá se pro výrobek | CASKPSMBCRT |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Příslušenství spínačů |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Typ výrobku | Accessory |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.007 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.006 Kilogram |
| Objem | 0.01 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423181902 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |