Danfoss logo
Nipple, brass

Příslušenství spínačů, Transition nipple

060-333866

Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 20

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Interní/externí tlakový výstupMale
Material DescriptionTransition Nipple
Množství na formát balení20 pc
Náhradní díly v ceně1x podložka Cu
Název produktuVsuvka
Norma pro tlakové přívodní hrdloM
Norma výstupního tlakového připojeníISO 228-1
Označení typuReducing nipple
Používá se pro výrobekCASKPKPSMBCMPRT
PřipojeníObousměrný průtok
Vlastnosti
Hodnota
Přívod tlaku vnitřní / vnějšíMale
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPříslušenství spínačů
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuPříslušenství
Typ výstupního tlakového připojeníG
Uložení bateriíNo
Velikost tlakového přívodního hrdla [mm]10 x 1
Velikost výstupního tlakového připojení [palce]1/4
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.031 Kilogram
Čistá hmotnost0.028 Kilogram
Objem0.008 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423150441
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm