Danfoss logo
Adaptor, G3/8A x 1/4-18NPT with washer

Příslušenství spínačů, Adapter

060-333666

Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 20

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Interní/externí tlakový výstupFemale
Material DescriptionAdapter
Množství na formát balení20 pc
Náhradní díly v ceně1x podložka Cu
Název produktuVsuvka
Norma pro tlakové přívodní hrdloG
Norma pro tlakové přívodní hrdloISO 228-1
Norma výstupního tlakového připojeníANSI/ASME B1.20.1
Označení typuReducing nipple
Používá se pro výrobekCASKPKPSMBCMPRT
Vlastnosti
Hodnota
PřipojeníObousměrný průtok
Přívod tlaku vnitřní / vnějšíFemale
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPříslušenství spínačů
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuPříslušenství
Typ výstupního tlakového připojeníNPT
Uložení bateriíNo
Velikost tlakového přívodního hrdla [palce]3/8
Velikost výstupního tlakového připojení [palce]1/4-18
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.054 Kilogram
Čistá hmotnost0.052 Kilogram
Objem0.015 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423155941
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm