Danfoss logo
Armoured  damping coil with G3/8 connector and 1 m. copper capillary tube

Příslušenství spínačů, Capillary tube armoured

060-333366

Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 15

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Kapilární trubice [mm]1000 mm
kapiláry [in]39.0 in
Material DescriptionCapillary Tube Armoured
Materiál kapiláryMěď
Množství na formát balení15 pc
Náhradní díly v ceně2x podložka Cu
Název produktuKapilára
Norma pro tlakové přívodní hrdloG
Norma pro tlakové přívodní hrdloISO 228-1
Označení typuCapillary tube armoured
Používá se pro výrobekCASKPSMBCRT
Vlastnosti
Hodnota
PřipojeníKonec trubky 25 mm
Přívod tlaku vnitřní / vnějšíFemale
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPříslušenství spínačů
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuPříslušenství
Typ výstupního tlakového připojeníG
Uložení bateriíNo
Velikost tlakového přívodního hrdla [palce]3/8
Velikost výstupního tlakového připojení [palce]3/8
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.204 Kilogram
Čistá hmotnost0.177 Kilogram
Objem0.364 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428130301
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm