Příslušenství spínačů
060-324166
Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 20
060-324166
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Interní/externí tlakový výstup | Male |
| Material Description | Transition Nipple |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| Název produktu | Vsuvka |
| Norma pro tlakové přívodní hrdlo | G |
| Norma pro tlakové přívodní hrdlo | ISO 228-1 |
| Norma výstupního tlakového připojení | ISO 7-1 |
| Označení typu | Reducing nipple |
| Používá se pro výrobek | CASKPKPSMBCMPRT |
| Připojení | Obousměrný průtok |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Přívod tlaku vnitřní / vnější | Male |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Příslušenství spínačů |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Typ výstupního tlakového připojení | R |
| Uložení baterií | No |
| Velikost tlakového přívodního hrdla [palce] | 3/8 |
| Velikost výstupního tlakového připojení [palce] | 3/8 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.074 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.072 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.019 Liter |
| EAN/UPC | 5702423150434 |