Příslušenství spínačů, Těsnicí šroub
060-105766
Označení typu: Těsnicí šroub, Používá se pro výrobek: KP, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 20
060-105766
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | Sealing Screw |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| Náhradní díly v ceně | Těsnicí šroub (M3 x 5) |
| Název produktu | Těsnicí šroub |
| Označení typu | Těsnicí šroub |
| Používá se pro poznámky k výrobku | Pro blokovací desku |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Používá se pro výrobek | KP |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Příslušenství spínačů |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 2 Gram |
| Čistá hmotnost | 1.804 Gram |
| Objem | 0.653 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428017596 |
| Proposition 65 | No significant risk |