Danfoss logo
IP55 enclosure, Accessory, WEB060-062866

Příslušenství spínačů, Kryt transparentni IP55 pro KP, KPI

060-062866

Označení typu: Skříň IP55, Používá se pro výrobek: Jednoduchý KP, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 30

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionKryt transparentni IP55 pro KP, KPI
Množství na formát balení30 pc
Název produktuSkříň IP55
Označení typuSkříň IP55
Používá se pro poznámky k výrobkuPrůhledný
Používá se pro výrobekJednoduchý KP
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPříslušenství spínačů
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuPříslušenství
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.206 Kilogram
Čistá hmotnost0.169 Kilogram
Objem1.219 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428083508
Proposition 65No significant risk