Danfoss logo
Capillary tube, Accessory, WEB060-017666

Příslušenství spínačů

060-017666

Označení typu: Kapilára, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 40

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Kapilární trubice [mm]2250 mm
kapiláry [in]88.0 in
Material DescriptionCapillary Tube
Materiál kapiláryMěď
Množství na formát balení40 pc
Název produktuKapilára
Norma pro tlakové přívodní hrdloFlérový
Označení typuKapilára
Používá se pro výrobekKPMPRT
Vlastnosti
Hodnota
PřipojeníKonec trubky 50 mm
Přívod tlaku vnitřní / vnějšíFemale
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPříslušenství spínačů
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuPříslušenství
Uložení bateriíNo
Velikost tlakového přívodního hrdla [palce]1/4 in
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.158 Kilogram
Čistá hmotnost0.153 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.307 Liter
EAN/UPC5702428865043