Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, flare/M10x0.75

Příslušenství spínačů, Capillary tube

060-007866

Označení typu: Kapilára, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 50

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Kapilární trubice [mm]1000 mm
kapiláry [in]39.0 in
Material DescriptionCapillary Tube
Materiál kapiláryOcel
Množství na formát balení50 pc
Náhradní díly v ceně2x podložka Al
Název produktuKapilára
Norma pro tlakové přívodní hrdloM
Označení typuKapilára
Používá se pro poznámky k výrobkuPro R717
Vlastnosti
Hodnota
Používá se pro výrobekKPMPRT
PřipojeníKonec trubky 17 mm
Přívod tlaku vnitřní / vnějšíFemale
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPříslušenství spínačů
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuPříslušenství
Uložení bateriíNo
Velikost tlakového přívodního hrdla [mm]10 x 0.75
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.074 Kilogram
Čistá hmotnost0.026 Kilogram
Objem0.225 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428365208
Proposition 65No significant risk