Příslušenství spínačů, Capillary tube
060-007166
Označení typu: Kapilára, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 40
060-007166
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Kapilární trubice [mm] | 1000 mm |
| kapiláry [in] | 39.0 in |
| Material Description | Capillary Tube |
| Materiál kapiláry | Měď |
| Množství na formát balení | 40 pc |
| Název produktu | Kapilára |
| Norma pro tlakové přívodní hrdlo | Flérový |
| Označení typu | Kapilára |
| Používá se pro výrobek | KPMPRT |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Připojení | Konec trubky 50 mm |
| Přívod tlaku vnitřní / vnější | Female |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Příslušenství spínačů |
| SCIP dossier no. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Totožný výrobek | 060-017166 |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Uložení baterií | No |
| Velikost tlakového přívodního hrdla [palce] | 1/4 in |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.096 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.074 Kilogram |
| Objem | 0.172 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428091428 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |