Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Příslušenství spínačů

060-004866

Označení typu: Kapilára, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 50

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Kapilární trubice [mm]1000 mm
kapiláry [in]39.0 in
Material DescriptionCapillary Tube
Materiál kapiláryMěď
Množství na formát balení50 pc
Název produktuKapilára
Norma pro tlakové přívodní hrdloFlérový
Označení typuKapilára
Vlastnosti
Hodnota
Používá se pro výrobekKP
PřipojeníKonec trubky 21 mm
Přívod tlaku vnitřní / vnějšíFemale
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPříslušenství spínačů
SCIP dossier no.0d2d51d9-73bd-415b-baa3-e932a09f7536
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Typ výrobkuPříslušenství
Uložení bateriíNo
Velikost tlakového přívodního hrdla [palce]1/4 in

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.092 Kilogram
Čistá hmotnost0.088 Kilogram
Objem0.276 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428064736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm