Danfoss logo
Accessory, Capillary tube_032L1063, 060-001166

Příslušenství spínačů

060-001166

Označení typu: Kapilára, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 50

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Kapilární trubice [mm]700 mm
kapiláry [in]27.0 in
Material DescriptionCapillary Tube
Materiál kapiláryMěď
Množství na formát balení50 pc
Název produktuKapilára
Norma pro tlakové přívodní hrdloFlérový
Označení typuKapilára
Vlastnosti
Hodnota
Používá se pro výrobekKPMPRT
PřipojeníKonec trubky 25 mm
Přívod tlaku vnitřní / vnějšíFemale
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPříslušenství spínačů
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Typ výrobkuPříslušenství
Uložení bateriíNo
Velikost tlakového přívodního hrdla [palce]1/4 in

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.08 Kilogram
Čistá hmotnost0.075 Kilogram
Objem0.138 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428365192
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm