Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Příslušenství spínačů

060-000566

Označení typu: Kapilára, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 50

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Kapilární trubice [mm]1000 mm
kapiláry [in]39.0 in
Material DescriptionCapillary Tube
Materiál kapiláryMěď
Množství na formát balení50 pc
Náhradní díly v ceněDepresor ventilu Schrader
Název produktuKapilára
Norma pro tlakové přívodní hrdloFlérový
Označení typuKapilára
Vlastnosti
Hodnota
Používá se pro výrobekKPMPRT
PřipojeníKonec trubky 21 mmWith schrader valve opener
Přívod tlaku vnitřní / vnějšíFemale
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPříslušenství spínačů
SCIP dossier no.d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Typ výrobkuPříslušenství
Uložení bateriíNo
Velikost tlakového přívodního hrdla [palce]1/4 in

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.092 Kilogram
Čistá hmotnost0.088 Kilogram
Objem0.137 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428314800
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm