Příslušenství spínačů
031E029666
Označení typu: Vsuvka, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 20
031E029666
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Interní/externí tlakový výstup | Male |
| Material Description | Nipple |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| Název produktu | Vsuvka |
| Norma pro tlakové přívodní hrdlo | M |
| Norma výstupního tlakového připojení | ISO 263 |
| Označení typu | Vsuvka |
| Používá se pro poznámky k výrobku | Pro pojistný ventil |
| Používá se pro výrobek | CS |
| Připojení | Obousměrný průtok |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Přívod tlaku vnitřní / vnější | Female |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Příslušenství spínačů |
| SCIP dossier no. | d881a438-a71a-42f8-bac6-107944e1634f |
| SCIP dossier product name | CS Pressure Switch Accessories |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Typ výstupního tlakového připojení | Flérový |
| Uložení baterií | No |
| Velikost tlakového přívodního hrdla [mm] | 10 x 1 |
| Velikost výstupního tlakového připojení [palce] | 1/4 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.014 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.013 Kilogram |
| Objem | 0.004 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423155897 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |