Náhradní díl, CS, Přepínač TPST
031E029166
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: CS, Označení typu: Přepínač TPST, Přepínač TPST
031E029166
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce kontaktů | TPST |
| Kontakty | Max. 12 A |
| Material Description | CS Contact System M/5 |
| Množství na formát balení | 5 pc |
| Název produktu | Přepínač TPST |
| Označení typu | Přepínač TPST |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Používá se pro výrobek | CS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Systém kontaktů |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.064 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.06 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.07 Liter |
| EAN/UPC | 5702423188208 |