Danfoss logo
F017-_0028_PressureSwitches_Spareparts_437066

Příslušenství spínačů, Ochranná jímka senzoru

017-437066

Označení typu: Ochranná jímka senzoru, Používá se pro výrobek: RT; KP, Délka jímky min. [mm]: 112, Norma pro tlakové přívodní hrdlo: G, Velikost tlakového přívodního hrdla [palce]: 1/2, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 10

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka jímky min. [mm]112 mm
Délka připojení pouzdra na čidlo [mm]22 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionSensor pocket G1/2 112mm jimka mosaz
Materiál jímky čidlaMosaz
Minimální délka pouzdra na čidlo [palce]4 7/16 in
Množství na formát balení10 pc
Název produktuOchranná jímka senzoru
Norma pro tlakové přívodní hrdloG
Norma pro tlakové přívodní hrdloISO 228-1
Obal na externí čidlo [mm]11.0 mm
Označení typuOchranná jímka senzoru
Vlastnosti
Hodnota
Používá se pro výrobekKPRT
Přívod tlaku vnitřní / vnějšíMale
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPříslušenství spínačů
Průměr ochranného pouzdra na vnitřní čidlo [mm]9.5 mm
SCIP dossier no.c68e1b39-d5af-49ae-b726-bda67e0b6d35
SCIP dossier product nameRT Accessories -3
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Typ výrobkuPříslušenství
Uložení bateriíNo
Velikost tlakového přívodního hrdla [palce]1/2

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.106 Kilogram
Čistá hmotnost0.101 Kilogram
Objem0.101 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423155873
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm