Příslušenství spínačů, Ochranná jímka senzoru
017-436966
Označení typu: Ochranná jímka senzoru, Používá se pro výrobek: RT; KP, Délka jímky min. [mm]: 97, Norma pro tlakové přívodní hrdlo: G, Velikost tlakového přívodního hrdla [palce]: 1/2, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 10
017-436966
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Délka jímky min. [mm] | 97 mm |
| Délka připojení pouzdra na čidlo [mm] | 22 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | Sensor pocket G1/2 112mm jimka nerez |
| Materiál jímky čidla | Nerezová ocel |
| Minimální délka pouzdra na čidlo [palce] | 3 13/16 in |
| Množství na formát balení | 10 pc |
| Náhradní díly v ceně | Sada těsnění |
| Název produktu | Ochranná jímka senzoru |
| Norma pro tlakové přívodní hrdlo | G |
| Norma pro tlakové přívodní hrdlo | ISO 228-1 |
| Obal na externí čidlo [mm] | 10.7 mm |
| Označení typu | Ochranná jímka senzoru |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Používá se pro výrobek | KPRT |
| Přívod tlaku vnitřní / vnější | Male |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Příslušenství spínačů |
| Průměr ochranného pouzdra na vnitřní čidlo [mm] | 9.5 mm |
| SCIP dossier no. | c68e1b39-d5af-49ae-b726-bda67e0b6d35 |
| SCIP dossier product name | RT Accessories -3 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Uložení baterií | No |
| Velikost tlakového přívodního hrdla [palce] | 1/2 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.108 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.104 Kilogram |
| Objem | 0.084 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428021012 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |