Příslušenství spínačů, Solder nipple
017-436866
Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 5
017-436866
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Interní/externí tlakový výstup | Female |
| Material Description | Solder Nipple |
| Množství na formát balení | 5 pc |
| Náhradní díly v ceně | 1x podložka Al, nipl |
| Název produktu | Konektor |
| Norma pro tlakové přívodní hrdlo | G |
| Norma pro tlakové přívodní hrdlo | ISO 228-1 |
| Označení typu | Solder nipple |
| Používá se pro výrobek | MPRT |
| Připojení | Obousměrný průtok |
| Přívod tlaku vnitřní / vnější | Female |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Příslušenství spínačů |
| SCIP dossier no. | b90edc74-aa58-488a-b9e1-f0e56623c2b9 |
| SCIP dossier product name | RT Accessories -2 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Typ výstupního tlakového připojení | Pájení, ODF |
| Uložení baterií | No |
| Velikost tlakového přívodního hrdla [palce] | 3/8 |
| Velikost výstupního tlakového připojení [mm] | 8 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.046 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.046 Kilogram |
| Objem | 0.021 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428043083 |
| Proposition 65 | Cancer |